ZHCAAH9A September   2020  – March 2022 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 反向充电电路
  4. 3 反向充电元件选型
  5. 4 电荷泵(和 FET 导通)
  6. 5 并联 FET 测试电路
  7. 6 CHG 驱动器
  8. 7 CHG 驱动器电流路径
  9. 8 DSG 驱动器
  10. 9 DSG 驱动器电流路径
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

反向充电电路

该原理图包括一个由 Q6 及其栅极周围的组件组成的反向充电电路。该电路的目的是将放电功率 FET 的栅极保持在源极电位,以在 PACK+ 端子被拉至低于 VSS 时保持关断。当系统使用通用连接器(例如充电器的同轴电源连接器)时,该电路会发挥重要作用。市场上供应两种极性的适配器,而连接不正确的充电器会导致电池和充电器在同一方向上推动电流。这将导致放电故障,且 PACK+ 端子会被拉至 VSS 和 BAT- 以下。由于 DSG 不会低于 IC 的 VSS,如果没有 Q6,Q5 的栅极将保持在 VSS 附近,同时源 (PACK+) 由充电器下拉。当 Q5 作为源跟随器运行时,电流继续从电池流出,详见图 2-1。

对于 Q6 反向充电电路,当 PACK+ 被拉至低于 VSS 时,Q6 的源极被拉至其由 D7 和 R27 保持的栅极以下。当 Q6 导通时,它将 Q5 栅极拉至其源极,从而使放电 FET 保持关断。U1 的 DSG 不能低于 VSS,因此 R24 上的电压会下降,R24 的大小必须能够耗散所施加电压所需的功率。D4 阻止电流通过较小的 R25,后者因 Q5 的关断速度而被选中。DSG 不用于供电,D3 将承载电流,而不是承载 IC 引脚。类似地,U1 上的 LD 和 PACK 引脚不用于供电,当强制 PACK+ 低于 VSS 时,D6 和 D8 提供电流路径。如果 PACK+ 远低于 VSS,则 D9 将通过 R27 上的附加电压在 Q6 栅极上保持安全的 VGS 电压。当 PACK+ 在正常范围内时,R28 使 Q6 保持关断。图 2-2 展示了反向充电电路操作的示例。

GUID-7D57CA57-2257-46B9-B6D8-2D4460DD16A5-low.png图 2-1 没有反向充电电路的负 PACK+
GUID-8A78B03D-46FC-444A-88DB-7CDD7513C414-low.png图 2-2 具有反向充电电路的负 PACK+