ZHCAAH9A September   2020  – March 2022 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 反向充电电路
  4. 反向充电元件选型
  5. 电荷泵(和 FET 导通)
  6. 并联 FET 测试电路
  7. CHG 驱动器
  8. CHG 驱动器电流路径
  9. DSG 驱动器
  10. DSG 驱动器电流路径
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

引言

电池通常具有一组用于充电和放电的端子,而电流会流经串联排列的充电和放电 FET。电流会流经两个 FET,因此用于充电和放电的 FET 尺寸和数量是相同的。BQ76952 系列电池监视器由 BQ76942 和 BQ76952 组成,支持高侧串联 FET。除非特别说明,否则本文档中对 BQ76952 的引用通常适用于系列中的所有产品。BQ76942 和串联 FET 的典型原理图如图 1-1 所示。该原理图适用于 7 节电池实现方案,包括预充电和预放电 FET。当电池深度放电时,预充电路径用于限制从固定电压充电器流入电池的电流。预放电路径用于在没有高电流尖峰的情况下为高容性负载充电。借助串联 FET,可通过禁用的放电 FET 进行充电或通过禁用的充电 FET 进行放电。流经禁用 FET 体二极管的电流会产生大量热量,因此 BQ76952 器件利用体二极管保护特性,在电流沿不受保护的方向流动时启用 FET。

图 1-1 典型 7S 串联 FET 原理图

器件低压引脚周围的电池数和电路配置将随实现方式的不同而发生变化,通常不会在本应用报告的详细原理图中显示。与主功率 FET 一样,必须为应用选择预充电和预放电 FET。预充电和预放电电路中的电流相对较低,可避免电池组产生高功率,但这不是本应用报告的重点。