ZHCAAH9A September 2020 – March 2022 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952
BQ76952 系列器件提供高侧 FET 驱动,可用于多个 FET 配置。调整 CP1 电容器的大小,以允许在 FET 导通时出现可接受的压降。选择 CHG 和 DSG 引脚中的电阻器来控制连接,以便恰当地导通和关断 FET。需要时,提供可满足应用系统要求的辅助关断或导通电路。本文档中提供的电路和测试结果将帮助设计人员了解设计中需考虑的条件。有关器件和配置信息,请参阅数据表和技术参考手册。