ZHCAAH9A September   2020  – March 2022 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 反向充电电路
  4. 反向充电元件选型
  5. 电荷泵(和 FET 导通)
  6. 并联 FET 测试电路
  7. CHG 驱动器
  8. CHG 驱动器电流路径
  9. DSG 驱动器
  10. DSG 驱动器电流路径
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

反向充电元件选型

原理图 图 1-1 中显示了测试中使用的元件值。重新绘制电路以清楚地显示电流路径后(如图 3-1 所示),便更容易了解电路的运行方式。

图 3-1 反向充电电流路径

在连接反向充电器的情况下,PACK+ 端子将具有很高的负电压。主电池电流路径不得导电,且放电 FET Q5 必须能够承受电池电压加上反向充电器电压。大多数情况下,这将至少是最大电池电压的两倍。布置在放电 FET 上的任何元件都应具有类似的额定值。

LD 引脚电阻器 R29 应为数据表中推荐的值。当使用具有低额定功率的电阻器时,如果 PACK+ 处于其最低值,需选择串联或并联电阻器组合以实现所需的电阻和适当的功耗。D6 可避免 BQ769x2 LD 引脚在电流和绝对最大电压间产生冲突。

Q6 晶体管将 Q5 放电 FET 栅极钳制到其源极,以在反向充电器应用期间使放电 FET 保持关断。D3 承载电流以避免超出 DSG 引脚的绝对最大电压限值。R24 必须具有足够大的值和额定功率,以便支持反向充电器电压。RCLAMP 未显示在图 1-1 中,但包含在图 3-1 中,因为它有时用于在 PACK+ 因关断期间负载中的电感而降至 PACK- 以下时减缓 Q5 FET 的关断速度。当使用 RCLAMP 时,它会与 R24 一同构成一个分压器,其值必须足够小,以使 Q5 在反向充电器电压应用期间保持关断。

Q6 晶体管通过 R27 和 R28 构成的分压器开启。通常,R27 较小而 R28 较大,以便在 Q6 栅极电压受 D9 限制的情况下,当 PACK+ 变为负值时使栅极电压快速开启。R27 应足够大,能够承受应用反向充电器时的功耗。D7 可在反向充电器应用期间偏置 R27,但当 PACK+ 上存在正常正电压时会阻断电池组的漏极。D7 的电容还可与 D9 和 Q6 的 Ciss 一同构成电容分压器,在 PACK+ 动态移动期间允许 Q6 传导足够大的栅极电压。如果这在设计中是个问题,请为 D7 使用低电容二极管或向 Q6 栅极添加电容。