ZHCAAH9A September 2020 – March 2022 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952
充电驱动器在 BAT 引脚电平和 CP1 电压之间运行。图 6-1 至图 6-18 展示了充电驱动器使用不同电路连接来切换不同 FET 数量的示例。在很多波形中,电流和一些电压显示纹波,其中所连接的设备在新负载下进入稳定状态。以 20V 和 1A 充电电流下的充电波形为示例。
图 6-1 至图 6-4 展示了 R44 = 5.1kΩ 时 1 个和 2 个 FET 的导通和关断。第二个栅极的附加电容会减慢导通和关断速度。
图 6-1 CHG 导通,单个 FET,5.1kΩ,470nF
图 6-2 CHG 关断,单个 FET,5.1kΩ
图 6-3 CHG 导通,2 个 FET,5.1kΩ,470nF
图 6-4 CHG 关断,2 个 FET,5.1kΩ图 6-5 至图 6-8 展示了先用 1kΩ 、后用 100Ω 替换 R44 时的导通和关断。可以观察到 CHG 引脚和通用电荷栅极 (Cgate) 网络之间的差异。较小的电阻器可以更快地驱动栅极,而较大的栅极负载会减慢引脚转换的速度。
图 6-5 CHG 导通,单个 FET,1kΩ,470nF
图 6-6 CHG 关断,单个 FET,1kΩ
图 6-7 CHG 导通,单个 FET,100Ω,470nF
图 6-8 CHG 关断,单个 FET,100Ω随着 FET 数量的增多,开关速度变慢,因为电阻作用于栅极电容。图 6-9 展示了使用 R44 在 100Ω 下关断 4 个 FET。为了加快开关速度,由受 BQ769x2 CHG 引脚控制的 PNP 晶体管创建的本地电流环路(如图 5-2 所示)允许栅极通过较低的电阻放电,以实现更快的转换,如图 6-10 所示。在本例中,R44 保持在 100Ω。
图 6-9 CHG 关断,4 个 FET,100Ω
图 6-10 CHG 关断,4 个 FET,100Ω,PNP图 6-11 中显示了在 100Ω 下使用 R44 切换 8 个 FET,且没有 PNP。转换速度慢表明大部分电阻都在 CHG 驱动器内部。图 6-12 表明,即使 R44 为 5.1kΩ,也必须以更快的速度关断,因为 CHG 引脚仅吸收 PNP 的基极电流。如图 6-13 所示,5.1kΩ R44 确实拖慢了导通速度。在图 6-14 中使用 100Ω R44 会加快导通速度,但 100Ω 不需要关断。
图 6-11 CHG 关断,8 个 FET,100Ω
图 6-12 CHG 关断,8 个 FET,5.1kΩ,PNP
图 6-13 CHG 导通,8 个 FET,5.1kΩ,PNP,470nF
图 6-14 CHG 导通,8 个 FET,100Ω,PNP,470nF图 6-15 和图 6-16 中更广泛的时间标度显示了电荷泵电容器大小对切换 8 个 FET 的影响。
图 6-15 CHG 导通,8 个 FET,100Ω,PNP,470nF
图 6-16 CHG 导通,8 个 FET,100Ω,PNP,2µF对于 2µF 的 CP1 电容,图 6-17 和图 6-18 展示了 R44 为 100Ω 时 12 个 FET 的导通和关断以及 PNP 电路。本报告中未显示使用 R35 值来调整关断速度。
图 6-17 CHG 导通,12 个 FET,100Ω,PNP,2µF
图 6-18 CHG 关断,12 个 FET,100Ω,PNP