ZHCAAH9A September   2020  – March 2022 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 反向充电电路
  4. 反向充电元件选型
  5. 电荷泵(和 FET 导通)
  6. 并联 FET 测试电路
  7. CHG 驱动器
  8. CHG 驱动器电流路径
  9. DSG 驱动器
  10. DSG 驱动器电流路径
  11. 10结论
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

BQ769x2 电池监控器的多 FET 实现方案

BQ769x2 系列电池监控器(包括 BQ76952、BQ76942 和 BQ769142)的典型原理图显示了一种以串联形式排列的高侧 FET。然而,许多设计人员需要在其设计中并联 FET,以提高电流控制能力或散热能力。本文档讨论并展示了使用 BQ76952 器件切换多个 FET 的结果,并通过一个示例向设计人员介绍了如何使用该器件或 BQ769x2 系列中的其他器件来实现多个 FET。