ZHCAAA1A December 2017 – May 2021 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3358-EP , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5718-HIREL , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83825I
许多工业以太网应用要求 PHY 符合 IEEE 802.3 100BaseTX 或 100BaseFX,支持 100-Mbps 全双工链路,使用自动协商,并支持 100BaseTX 模式下的 MDI/MDI-X 自动交叉功能。此外,链路中断反应时间也是确保冗余操作链路灵敏度快于 15µs 的一项关键基准。尽管大多数 PHY 支持多个具有不同引脚数和数据速率的媒体独立接口 (MII) 以便与 MAC 进行通信,但推荐使用 MII,因为它减少了 RMII 中由 TX FIFO 造成的额外转发延迟。图 1-1 所示为一个具有 MAC 和物理介质的典型以太网 PHY 连接。
图 1-1 具有 MAC 和物理介质的典型以太网 PHY 连接AMIC110 工业通信引擎 (ICE) 是一款面向工业通信且尤其是工业以太网的开发平台。AMIC110 ICE 是 Sitara AMIC110 片上系统 (SoC),搭载 ARM®Cortex™-A8 处理器和 PRU-ICSS,无需 ASIC 或 FPGA 即可实现对实时工业协议的集成。AMIC110 ICE 中选择了省电的 DP83822 器件(请参阅 图 1-2)。DP83822 不仅符合 IEEE 802.3u 的要求,还针对串话和外来噪声留有较高裕度。
DP83822 器件是一款全功能单端口物理层收发器,适用于 100BASE-Te、100BASE-TX 和 100BASE-FX 信令,其信号可分为以下几类:
图 1-2 DP83822 功能方框图Beckhoff 提供了一份全面的 PHY 选择指南,为 PHY 选择和配置[1]提供帮助。本文档列出了 TI 出品的各种 PHY,如 DP836x、DP838x、TLK10x 和 TLK11x。