ZHCA936A December   2018  – May 2019 DS90C401 , DS90C402 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676

 

  1.   采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ MCU 电容式触摸设计流程
    1.     商标
    2. 1  简介
      1. 1.1 CapTIvate 技术指南
    3. 2  设计流程概述
    4. 3  步骤 1:了解电容式触摸感应和 CapTIvate 技术的基础知识
    5. 4  步骤 2:定义系统要求和产品运行条件
    6. 5  步骤 3:概念可行性评估和器件选择
      1. 5.1 概念评估
        1. 5.1.1 硬件
        2. 5.1.2 软件
      2. 5.2 器件选择
    7. 6  第4 步:硬件开发
    8. 7  步骤 5:硬件开发和系统调优
    9. 8  步骤 6:系统集成和原型设计
    10. 9  步骤 7:系统验证和现场测试
    11. 10 步骤 8:大规模生产
    12. 11 参考文献
  2.   修订历史记录

硬件

  • MSP CapTIvate MCU 开发套件(订购 | 用户指南 | 设计文件)
  • 此开发工具包有助于帮您评估采用了 CapTIvate 技术且具有自电容和互电容感应功能的按钮、滑块、滚轮和接近功能。

  • 中的评估硬件中添加了 EVM430-CAPMINIEVM430-CAPMINI(订购 | 用户指南 | 设计文件)
  • EVM430-CAPMINI 是一款用于 MSP430FR2512 电容式触摸感应微控制器的易用型评估板。它 演示了 CapTIvate 技术的主要特性,例如超低功耗和易用性。板载 CapTIvate HID 桥接工具支持通过 CapTIvate 设计中心进行实时调优。该板包括 4 个触摸按钮和 4 个LED,用于创建简单的用户界面。它还提供一个用于高级应用的蜂鸣器。该板可以通过 USB 电缆或板载 CR1632 纽扣电池供电,以实现独立演示。

  • MSP430 CapTIvate 触摸键盘 BoosterPack™ 插件模块(订购 | 用户指南 | 设计文件)
  • BOOSTXL-CAPKEYPAD 允许您通过添加一个带有 LED 背光和接近唤醒的 12 键电容式触摸数字键盘来扩展 LaunchPad™开发套件。即使您没有 LaunchPad 开发套件,BOOSTXL-CAPKEYPAD 也可以与 MSP CapTIvate MCU 开发套件中包含的 CAPTIVATE-PGMR 板配合使用,用作简单的 CapTIvate 技术评估模块。

  • 适用于 CapTIvate 开发套件的电容式金属面板触摸感应附加电路板(订购 | 用户指南 | 设计文件)
  • 这是一个 MSP CapTIvate 开发套件 (MSP-CAPT-FR2633) 的附加电路板,可供设计人员和工程师评估金属面板触摸技术。

  • 定制硬件
  • 评估应用包括布置一个基本 PCB(并预留传感器连接器占用空间),或者用铜带布置电极并将它们连接到连接器中。您可以使用 MSP CapTIvate MCU 开发套件中的 CAPTIVATE-FR2633 板来评估您的传感器 PCB(请参阅 CAPTIVATE-FR2633 电路板引脚排布概述)。