ZHCA936A December   2018  – May 2019 DS90C401 , DS90C402 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676

 

  1.   采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ MCU 电容式触摸设计流程
    1.     商标
    2. 1  简介
      1. 1.1 CapTIvate 技术指南
    3. 2  设计流程概述
    4. 3  步骤 1:了解电容式触摸感应和 CapTIvate 技术的基础知识
    5. 4  步骤 2:定义系统要求和产品运行条件
    6. 5  步骤 3:概念可行性评估和器件选择
      1. 5.1 概念评估
        1. 5.1.1 硬件
        2. 5.1.2 软件
      2. 5.2 器件选择
    7. 6  第4 步:硬件开发
    8. 7  步骤 5:硬件开发和系统调优
    9. 8  步骤 6:系统集成和原型设计
    10. 9  步骤 7:系统验证和现场测试
    11. 10 步骤 8:大规模生产
    12. 11 参考文献
  2.   修订历史记录

步骤 2:定义系统要求和产品运行条件

设计成功的电容式触摸感应系统的第二步是定义系统要求和最终产品的运行条件。这是确保产品达到预期性能的关键步骤。在许多情况下,公司内部都有自己独特的专长领域,有独立的小组或团队来执行每项职能。有时,这些功能中的一个或多个甚至可以外包给第三方开发人员或合同制造商。因此,强烈建议所有功能团队一起工作。Table 2 列出了定义某一采用 CapTIvate 技术的产品时要考虑的几个关键系统要求和运行条件。在设计过程的这一步骤中,您可能无法获得这些要求的所有答案,但尽早定义更多的要求,可使总体设计过程更高效。

Table 2. 定义 MCU 要求

要求 说明
存储器配置 根据在 MCU 上实现的功能估算存储器要求。请参阅存储器配置注意事项。
引脚数 根据应用估算 GPIO 的数量。CapTIvate 电容式触摸感应 MCU 最多支持 19 个 GPIO。
封装 定义适合应用的封装方式。CapTIvate 电容式触摸感应 MCU 可采用 QFP、TSSOP、QFN 和 DSBGA 封装。
通信接口 定义器件需要支持的通信接口的类型和数量。CapTIvate 电容式触摸感应 MCU 支持 I2C、UART 和 SPI 接口。
引导加载程序 定义应用在原型设计阶段、最终生产阶段和运行阶段是否需要引导加载程序进行编程。
电源电压范围 确定系统提供的 MSP430 MCU 的电源电压范围。
其他外设 定义应用所需的其他外设,如 ADC、计时器和比较器。
CapTIvate I/O 数量 该数量取决于电容式传感器的要求。请参阅 CapTIvate 器件选择。
CapTIvate 块的数量 每个 CapTIvate 块具有 2 或 4 个 CapTIvate I/O,具体取决于器件。器件上的 CapTIvate 测量块的数量决定了可以同时测量的感应电极的数量。CapTIvate MCU 具有 1、2 或 4 个 CapTIvate 块,具体取决于器件。如果应用包含许多电容式传感器并且具有严格的功耗和响应时间要求,请选择具有更多块的器件。请参阅 CapTIvate 器件选择。

Table 3. 定义传感器要求

要求 说明
功能 应用中电容式传感器的功能(人体检测、物体检测)
类型 应用中的电容式传感器类型(按钮、滑块、滚轮、接近感应、金属面板触摸)
数量 每种传感器的数量。
尺寸 基于所需触摸面积和空间限制的每种类型传感器的尺寸
分辨率 滑块、滚轮和接近传感器的分辨率
形状 基于所需触摸面积和空间限制的每种类型传感器的形状
材料 传感器材料(PCB、FPC、导线、铜箔、ITO)
传感器方向 电容式触摸传感器的方向(垂直、水平)

Table 4. 定义机械要求

要求 说明
覆层属性 电容式触摸传感器顶部覆层的属性,包括材料、厚度、层叠和边界
外壳属性 系统外壳的属性,包括材料、厚度、层叠和边界
PCB 互连 系统中不同 PCB 之间的互连

Table 5. 定义运行条件要求

要求 说明
电源 系统电源配置(墙壁电源、电池电源)
室内或室外 应用运行环境
温度变化 CapTIvate MCU 上的温度变化,包括变化率和预期温度条件的范围
EMC 性能 系统必须通过的 EMC 测试的类型和应力等级
防潮湿和耐液体性能 在应用的典型液体情况下,电容式触摸传感器的预期响应。
功耗 MSP430 MCU 的目标平均功耗和瞬态功耗
系统噪声 系统中的潜在噪声源
反馈 与检测相关的用户反馈(LED、蜂鸣器、触觉)