ZHCA936A December   2018  – May 2019 DS90C401 , DS90C402 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676

 

  1.   采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ MCU 电容式触摸设计流程
    1.     商标
    2. 1  简介
      1. 1.1 CapTIvate 技术指南
    3. 2  设计流程概述
    4. 3  步骤 1:了解电容式触摸感应和 CapTIvate 技术的基础知识
    5. 4  步骤 2:定义系统要求和产品运行条件
    6. 5  步骤 3:概念可行性评估和器件选择
      1. 5.1 概念评估
        1. 5.1.1 硬件
        2. 5.1.2 软件
      2. 5.2 器件选择
    7. 6  第4 步:硬件开发
    8. 7  步骤 5:硬件开发和系统调优
    9. 8  步骤 6:系统集成和原型设计
    10. 9  步骤 7:系统验证和现场测试
    11. 10 步骤 8:大规模生产
    12. 11 参考文献
  2.   修订历史记录

器件选择

TI 提供各种可编程 CapTIvate 微控制器。使用步骤 2 中定义的要求为应用选择最佳 CapTIvate 器件。

如需了解更多信息,请访问以下资源:

Table 6 汇总了 CapTIvate MCU 支持的传感器和检测数量。Table 7 和Table 8 比较了两代 CapTIvate 技术。

Table 6. CapTIvate 系列器件

CapTIvate 引脚(RX 或 TX)
4 引脚 8 引脚 16 引脚
并行 CapTIvate 测量块 1 MSP430FR2515IRHL MSP430FR2512IPW16 此行中的器件一次测量一个电极
2 MSP430FR2522IRHL MSP430FR2522IPW16 此行中的器件可以并行测量多达两个电极,以便在具有多个电极的 应用 中实现更快地扫描
4 MSP430FR2633IYQW MSP430FR2632IYQW MSP430FR2632IRGE MSP430FR2532IRGE MSP430FR2633IRHB MSP430FR2633IDA MSP430FR2533IRHB MSP430FR2533IDA MSP430FR2676TPT MSP430FR2676TRHA MSP430FR2676TRHB MSP430FR2675TPT MSP430FR2675TRHA MSP430FR2675TRHB 此行中的器件可以并行测量多达四个电极,以便在具有多个电极的 应用 中实现最快地扫描
此列中的器件具有 4 个 CapTIvate 引脚,最多可支持 4 个电极 此列中的器件具有 8 个 CapTIvate 引脚,在自电容模式下最多支持 8 个电极或在互电容模式下支持 16 个电极 此列中的器件具有 16 个 CapTIvate 引脚,在自电容模式下最多支持 16 个电极或在互电容模式下支持 64 个电极

Table 7. 器件迭代

第一代器件 MSP430FR2512、MSP430FR2522、MSP430FR2632、MSP430FR2633、MSP430FR2532、MSP430FR2533
第二代器件 MSP430FR2675、MSP430FR2676
器件相关 特性 FRAM、RAM、电容式触摸 I/O、感应块、封装、功耗、其他外设

Table 8. 第一代和第二代器件特性 比较

迭代相关特性 第一代器件 第二代器件 第二代之于第一代的优势
感应模式 自电容和互电容 自电容和互电容  —
电极电荷电压 VREG 模式 (1.5V) VREG 模式 (1.5V)
DVCC 模式(2.7V 至 3.6V)
DVCC 模式提高了信噪比和传导噪声抗扰度
总电极电容 在 4MHz 转换频率下为 300pF 在 4MHz 转换频率下为 300pF  —
输入偏置电流 否 是 提高了传导噪声抗扰度
转换处理
(噪声滤波器、漂移补偿、检测、事件计时)
硬件状态机 硬件状态机  —
噪声抗扰度处理
(跳频、过采样)
软件 硬件状态机 跳频和过采样不再需要 CPU