ZHCA936A December   2018  – May 2019 DS90C401 , DS90C402 , MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR2675 , MSP430FR2676

 

  1.   采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™ MCU 电容式触摸设计流程
    1.     商标
    2. 1  简介
      1. 1.1 CapTIvate 技术指南
    3. 2  设计流程概述
    4. 3  步骤 1:了解电容式触摸感应和 CapTIvate 技术的基础知识
    5. 4  步骤 2:定义系统要求和产品运行条件
    6. 5  步骤 3:概念可行性评估和器件选择
      1. 5.1 概念评估
        1. 5.1.1 硬件
        2. 5.1.2 软件
      2. 5.2 器件选择
    7. 6  第4 步:硬件开发
    8. 7  步骤 5:硬件开发和系统调优
    9. 8  步骤 6:系统集成和原型设计
    10. 9  步骤 7:系统验证和现场测试
    11. 10 步骤 8:大规模生产
    12. 11 参考文献
  2.   修订历史记录

步骤 1:了解电容式触摸感应和 CapTIvate 技术的基础知识

设计成功的电容式触摸感应系统的第一步是理解电容式触摸感应的基本原理。电容式感应执行对传感器元件电容的测量以检测其变化。传感器元件可以是任何导电材料(例如,覆铜 PCB 平面或导线)。电容值的变化可能来自人的交互,例如手指、耳朵或手。这通常称为电容式触摸,Figure 2 显示了基本电容式触摸设计的层叠。

如需更多信息,请访问:电容式感应基础知识。

stack-up-of-basic-capacitive-touch.pngFigure 2. 基本电容触摸设计的层叠

有两种不同的电容式感应测量方法:自电容和互电容。Table 1 比较了这两种感应测量方法。查看这两种感应方法的基本原理,选择最适合应用要求的方法。CapTIvate MCU 可在单一设计中支持两种感应方法。

有关更多信息,请访问以下主题:

Table 1. 自电容与互电容比较

特性 自电容 互电容
传感器布局 较简单 更复杂
支持覆层空隙 是 否
PCB 层数 通常为 1 层或 2 层 通常为 2 层
12 个按钮所需的引脚 12 7

此时,您应该已经充分了解电容式触摸感应的基本原理。请参阅以下主题,了解 TI CapTIvate 技术如何应用这些基本原理: