ZHCA930B June   2014  – August 2021 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2311 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR5994 , MSP430FR6820 , MSP430FR6822 , MSP430FR68221 , MSP430FR6870 , MSP430FR6872 , MSP430FR68721 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6920 , MSP430FR6922 , MSP430FR69221 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6970 , MSP430FR6972 , MSP430FR69721 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891

 

  1.   商标
  2. 1FRAM 和通用存储器
  3. 2可以将其视为 RAM
  4. 3存储器布局分区
    1. 3.1 程序代码和常量数据
    2. 3.2 变量
    3. 3.3 软件栈
    4. 3.4 支持在 MSP430 IDE 中进行存储器分区
      1. 3.4.1 TI Code Composer Studio
        1. 3.4.1.1 修改链接器文件示例 1
        2. 3.4.1.2 修改链接器文件示例 2
        3. 3.4.1.3 修改链接器文件示例 3
      2. 3.4.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
        1. 3.4.2.1 修改链接器文件示例 1
        2. 3.4.2.2 修改链接器文件示例 2
        3. 3.4.2.3 修改链接器文件示例 3
  5. 4优化应用能耗和性能
    1. 4.1 缩短从 LPMx.5 唤醒的时间
  6. 5面向 FRAM 且易于使用的编译器扩展
    1. 5.1 TI Code Composer Studio
    2. 5.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
  7. 6FRAM 保护和安全性
    1. 6.1 存储器保护
    2. 6.2 检查链接器映射文件
      1. 6.2.1 TI Code Composer Studio
      2. 6.2.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
    3. 6.3 存储器保护设置
      1. 6.3.1 FR5xx 和 FR6xx 系列 MCU MPU 配置
        1. 6.3.1.1 CCS MPU 实现方式
          1. 6.3.1.1.1 手动配置 MPU
          2. 6.3.1.1.2 基于 IDE 向导的 MPU 配置
        2. 6.3.1.2 IAR MPU 实现方式
          1. 6.3.1.2.1 手动配置 MPU
          2. 6.3.1.2.2 基于 IDE 向导的 MPU 配置
      2. 6.3.2 FR2xx 和 FR4xx 系列 MCU FRAM 写保护配置
    4. 6.4 IP 封装
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录
基于 IDE 向导的 MPU 配置

图 6-4 所示为 Code Composer Studio v9 中的内置 MSP430 MPU 向导,可通过“CCS Project Properties”访问此向导。若要打开此对话框,请在 CCS 的“Project Explorer”视图中右键单击工程,然后选择 Properties。

选中 Enable Memory Protection Unit (MPU) 框,以启用 MPU。然后,应将配置保留为默认值,以允许编译器基于应用的使用情况自动配置存储器区域并对其进行分区。例如,将常量配置为只读或将程序代码配置为只读取和执行。也可以使用手动配置模式进行更详细的配置。

通过 MPU 向导进行配置时,C 启动例程会在进入 main() 之前自动配置并启用 MPU,您无需执行任何额外的操作。

GUID-AAC3CDE8-846F-4C23-BFDF-406F5C333A59-low.png图 6-4 “CCS Project Properties”下的 MPU 向导