ZHCA930B June 2014 – August 2021 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2311 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR5994 , MSP430FR6820 , MSP430FR6822 , MSP430FR68221 , MSP430FR6870 , MSP430FR6872 , MSP430FR68721 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6920 , MSP430FR6922 , MSP430FR69221 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6970 , MSP430FR6972 , MSP430FR69721 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891
若要在 IAR 中执行同样的操作,必须创建一个名为 low_level_init.c 的新 C 文件。需要将此文件包含到您的工程中。IAR 中用于在器件启动之后立即启用应用代码执行过程的等效函数是 int __low_level_init(void)。如下代码片段示例显示了 IAR 的等效 MPU 配置。
#include "msp430.h"
int __low_level_init(void)
{
/* 在此处插入低级初始化 */
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
// 配置 MPU
MPUCTL0 = MPUPW; // 写入 PWD 以访问 MPU 寄存器
MPUSEGB1 = 0x0480; // B1 = 0x4800;B2 = 0x4C00
MPUSEGB2 = 0x04c0; // 边界已分配至段
// 段 1 – 允许只读和只写
// 段 2 – 允许只读
// 段 3 – 允许只读和只执行
MPUSAM = (MPUSEG1WE | MPUSEG1RE | MPUSEG2RE | MPUSEG3RE | MPUSEG3XE);
MPUCTL0 = MPUPW | MPUENA | MPUSEGIE; // 启用 MPU 保护
// 在 BOR 之前锁定 MPU 寄存器
/*
* 返回值:
*
* 1 - 执行数据段初始化。
* 0 - 跳过数据段初始化。
*/
return 1;
}