ZHCA930B June   2014  – August 2021 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2311 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5720 , MSP430FR5721 , MSP430FR5722 , MSP430FR5723 , MSP430FR5724 , MSP430FR5725 , MSP430FR5726 , MSP430FR5727 , MSP430FR5728 , MSP430FR5729 , MSP430FR5730 , MSP430FR5731 , MSP430FR5732 , MSP430FR5733 , MSP430FR5734 , MSP430FR5735 , MSP430FR5736 , MSP430FR5737 , MSP430FR5738 , MSP430FR5739 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5870 , MSP430FR5872 , MSP430FR58721 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5922 , MSP430FR59221 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5970 , MSP430FR5972 , MSP430FR59721 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR5994 , MSP430FR6820 , MSP430FR6822 , MSP430FR68221 , MSP430FR6870 , MSP430FR6872 , MSP430FR68721 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6920 , MSP430FR6922 , MSP430FR69221 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6970 , MSP430FR6972 , MSP430FR69721 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891

 

  1.   商标
  2. 1FRAM 和通用存储器
  3. 2可以将其视为 RAM
  4. 3存储器布局分区
    1. 3.1 程序代码和常量数据
    2. 3.2 变量
    3. 3.3 软件栈
    4. 3.4 支持在 MSP430 IDE 中进行存储器分区
      1. 3.4.1 TI Code Composer Studio
        1. 3.4.1.1 修改链接器文件示例 1
        2. 3.4.1.2 修改链接器文件示例 2
        3. 3.4.1.3 修改链接器文件示例 3
      2. 3.4.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
        1. 3.4.2.1 修改链接器文件示例 1
        2. 3.4.2.2 修改链接器文件示例 2
        3. 3.4.2.3 修改链接器文件示例 3
  5. 4优化应用能耗和性能
    1. 4.1 缩短从 LPMx.5 唤醒的时间
  6. 5面向 FRAM 且易于使用的编译器扩展
    1. 5.1 TI Code Composer Studio
    2. 5.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
  7. 6FRAM 保护和安全性
    1. 6.1 存储器保护
    2. 6.2 检查链接器映射文件
      1. 6.2.1 TI Code Composer Studio
      2. 6.2.2 适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench
    3. 6.3 存储器保护设置
      1. 6.3.1 FR5xx 和 FR6xx 系列 MCU MPU 配置
        1. 6.3.1.1 CCS MPU 实现方式
          1. 6.3.1.1.1 手动配置 MPU
          2. 6.3.1.1.2 基于 IDE 向导的 MPU 配置
        2. 6.3.1.2 IAR MPU 实现方式
          1. 6.3.1.2.1 手动配置 MPU
          2. 6.3.1.2.2 基于 IDE 向导的 MPU 配置
      2. 6.3.2 FR2xx 和 FR4xx 系列 MCU FRAM 写保护配置
    4. 6.4 IP 封装
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

TI Code Composer Studio

CCS 中具有两个可以使用的 C 语言 pragma 语句:#pragma PERSISTENT 和 #pragma NOINIT。在使用这些 pragma 语句之前,请参阅Topic Link Label3.4.1,了解链接器命令文件要求。有关这些 pragma 指令的更多详细信息,请参阅《MSP430 优化 C/C++ 编译器用户指南》。

PERSISTENT 会导致变量不会被 C 启动例程初始化,而是在首次将应用代码加载到目标器件中时被调试工具链初始化。因此,在某些情况下(例如下电上电之后)这些变量不会初始化,因为它们已被彻底排除在 C 启动初始化过程之外。将变量声明为 PERSISTENT 会将它们分配到 .TI.persistent 链接器存储器段中。

下面这个代码片段显示了变量如何被声明为persistent(永久性):

#pragma PERSISTENT(x)
unsigned int x = 5;

NOINIT 的工作方式与 PERSISTENT 类似,但这些变量起初从未被工程的二进制映像文件初始化,也不会在代码下载期间被调试工具链初始化。将变量声明 为 NOINIT 会将它们分配到 .TI.noinit 链接器存储器段中。请注意,与 PERSISTENT 不同,声明为 NOINIT 的变量不会被默认的链接器命令文件分配到 FRAM 中,因此当需要此功能时,需要对链接器命令文件进行少量修改。下面是相应的代码片段:

#pragma NOINIT(x)
unsigned int x;