NEST155 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 3
  4. 3 為 48V AI 伺服器設計熱插拔電路時所面臨的挑戰
  5. 4 挑戰 1:輸出短路期間的關閉延遲
  6. 5 挑戰 2:在負載暫態期間的誤閘極關閉問題
  7. 6 挑戰 3:在受控(慢速)開啟期間產生平行共振
  8. 7 建議的電路強化功能
  9. 8 改善關閉響應
  10. 9 克服動態負載的誤關閉問題
  11. 10阻尼寄生振盪
  12. 11設計準則和元件選擇
  13. 12Cdv/dt 放電迴路
  14. 13結論
  15. 14參考資料
  16. 15相關網站

設計準則和元件選擇

參考文獻 [1] 中迭代了設計熱插拔電路以保護系統和 MOSFET 的程序。我們建議查看參考文獻 [1] 以熟悉設計內容。

將表 1 所示的系統規格輸入 LM5066I 設計計算器,可獲得電流感測電阻器 (RSNS)、功率限制電阻器 (RPWR)、故障定時器電容器 (CTIMER)、緩啟動電容器 (Cdv/dt) 和所選 MOSFET 的並聯數量 (N) 的值。在適用於 48V 人工智慧伺服器的 8kW 熱插拔參考設計 [2] 中,RSNS = 330µΩ,RPWR = 28.7kΩ ,CTIMER = 10nF,Cdv/dt = 47nF 且 N = 8。

查看 圖 8,選擇使用 方程式 1 的 RPD 電阻器:

方程式 1. R P D > V B E s a t I G A T E C B

其中 VBE(sat) 是 QPD PNP 電晶體的基準射極飽和電壓,而 IGATE(CB) 則是 LM5066I 熱插拔控制器中的開機重設斷路器汲極電流。8kW 熱插拔參考設計使用 RPD 值 = 20Ω。