NEST155 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 3
  4. 3 為 48V AI 伺服器設計熱插拔電路時所面臨的挑戰
  5. 4 挑戰 1:輸出短路期間的關閉延遲
  6. 5 挑戰 2:在負載暫態期間的誤閘極關閉問題
  7. 6 挑戰 3:在受控(慢速)開啟期間產生平行共振
  8. 7 建議的電路強化功能
  9. 8 改善關閉響應
  10. 9 克服動態負載的誤關閉問題
  11. 10阻尼寄生振盪
  12. 11設計準則和元件選擇
  13. 12Cdv/dt 放電迴路
  14. 13結論
  15. 14參考資料
  16. 15相關網站

挑戰 3:在受控(慢速)開啟期間產生平行共振

一般而言,並聯 MOSFET 在線性工作區域中比單一 MOSFET 更容易出現寄生振盪。這是因為汲極、源極和閘極節點上存在寄生雜散封裝電感和電容,其形成了類似 Colpitts 振盪器的諧振電路。與閘極驅動強度 >2A 的切換穩壓器不同,閘極驅動強度較低 (20µA) 的熱插拔控制器透過在線性區域中操作 MOSFET 來限制啟動期間的突波電流。因此,熱插拔 MOSFET 的並聯組合極易受到影響,更有可能產生持續振盪。此現象會在電源短路故障期間違反 MOSFET SOA ,進而造成 MOSFET 受損。