NEST155 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 3
  4. 3 為 48V AI 伺服器設計熱插拔電路時所面臨的挑戰
  5. 4 挑戰 1:輸出短路期間的關閉延遲
  6. 5 挑戰 2:在負載暫態期間的誤閘極關閉問題
  7. 6 挑戰 3:在受控(慢速)開啟期間產生平行共振
  8. 7 建議的電路強化功能
  9. 8 改善關閉響應
  10. 9 克服動態負載的誤關閉問題
  11. 10阻尼寄生振盪
  12. 11設計準則和元件選擇
  13. 12Cdv/dt 放電迴路
  14. 13結論
  15. 14參考資料
  16. 15相關網站

結論

與傳統伺服器相比,新興的 48V AI 伺服器在峰值和就緒狀態下所需的電力顯著更多。高功耗以及快速暫態動態對使用熱插拔控制器和並聯 MOSFET 設計前端保護帶來了挑戰。所面臨的挑戰包括針對實際故障快速關閉並聯 MOSFET,同時避免因運算負載產生的高頻暫態誤關閉。本文中所提出的解決方案消除了傳統熱插拔控制器的局限性,並能夠為 48V AI 伺服器設計可靠的輸入保護解決方案。