NEST155 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 3
  4. 3 為 48V AI 伺服器設計熱插拔電路時所面臨的挑戰
  5. 4 挑戰 1:輸出短路期間的關閉延遲
  6. 5 挑戰 2:在負載暫態期間的誤閘極關閉問題
  7. 6 挑戰 3:在受控(慢速)開啟期間產生平行共振
  8. 7 建議的電路強化功能
  9. 8 改善關閉響應
  10. 9 克服動態負載的誤關閉問題
  11. 10阻尼寄生振盪
  12. 11設計準則和元件選擇
  13. 12Cdv/dt 放電迴路
  14. 13結論
  15. 14參考資料
  16. 15相關網站

在本文中,我們將討論以 AI 為基礎的處理器為 48V 伺服器設計帶來的各種挑戰,以及設計準則和重要的設計和佈局技巧,以實現針對 表 1 中概述的系統規格的可靠熱插拔解決方案。

表 1 典型系統規格。
設計參數 值
輸入電壓範圍 40V 至 60V
輸出電容 4.2mF
就緒狀態散熱設計額定功率 6 kW
暫態功率額定值 400µs 時為 8kW
暫態負載曲線 15% 至 100% 暫態功率額定值,含 10% 工作週期
負載電壓轉換速率 >2A/µs
暫態負載的頻率 >1kHz