NEST155 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 3
  4. 3 為 48V AI 伺服器設計熱插拔電路時所面臨的挑戰
  5. 4 挑戰 1:輸出短路期間的關閉延遲
  6. 5 挑戰 2:在負載暫態期間的誤閘極關閉問題
  7. 6 挑戰 3:在受控(慢速)開啟期間產生平行共振
  8. 7 建議的電路強化功能
  9. 8 改善關閉響應
  10. 9 克服動態負載的誤關閉問題
  11. 10阻尼寄生振盪
  12. 11設計準則和元件選擇
  13. 12Cdv/dt 放電迴路
  14. 13結論
  15. 14參考資料
  16. 15相關網站

簡介

隨著人工智慧 (AI) 和機器學習的進步,企業伺服器也因為要同時處理大量資料和儲存而變得極其耗電。每台伺服器主機板的就緒狀態額定功率提升至 5kW 或 6kW,而一般伺服器的就緒狀態額定功率僅為 1kW 或 2kW。然而,其外形尺寸卻維持不變,這也因更高的功率密度帶來了系統設計挑戰。與一般伺服器相比,AI 伺服器的負載幅度、電壓轉換速率和暫態負載頻率增加了三至四倍。

圖 1 顯示了 48V 機架式伺服器中的典型電源分配,其中輸入受熱插拔電路保護,然後分配給所有下游系統負載。

 48V 機架式伺服器電源分配的典型配置圖。圖 1 48V 機架式伺服器電源分配的典型配置圖。