NEST155 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 3
  4. 3 為 48V AI 伺服器設計熱插拔電路時所面臨的挑戰
  5. 4 挑戰 1:輸出短路期間的關閉延遲
  6. 5 挑戰 2:在負載暫態期間的誤閘極關閉問題
  7. 6 挑戰 3:在受控(慢速)開啟期間產生平行共振
  8. 7 建議的電路強化功能
  9. 8 改善關閉響應
  10. 9 克服動態負載的誤關閉問題
  11. 10阻尼寄生振盪
  12. 11設計準則和元件選擇
  13. 12Cdv/dt 放電迴路
  14. 13結論
  15. 14參考資料
  16. 15相關網站

克服動態負載的誤關閉問題

在此解決方案中,熱插拔閘極節點會在 MOSFET 閘極端子之間放置 DSS 二極體,將熱插拔閘極節點與 MOSFET 閘極端子分離,同樣如 圖 8 所示。這種修改有助於消除輸出電壓漣波到熱插拔控制器閘極節點的反射,並避免緩啟動 PNP 電晶體 Qss 的錯誤導通。變更二極體的位置不會影響啟動期間的控制器行為,也不會影響任何故障事件。如測試結果所示(請參見 圖 10),即使在 1kHz 頻率下從 20A 到 120A 的大負載步進下,系統也能連續運作。

 建議的熱插拔電路配置。圖 8 建議的熱插拔電路配置。
 具有快速下拉電路的輸出短路回應。圖 9 具有快速下拉電路的輸出短路回應。
 在 1kHz 頻率下,負載暫態性能從 20A 到 120A,再回到 20A。圖 10 在 1kHz 頻率下,負載暫態性能從 20A 到 120A,再回到 20A。