NEST155 April 2025 LM5066I
圖 8 中針對 DSS 使用 100V 訊號二極體。二極體應可處理數十毫安培的正向電流。8kW 熱插拔參考設計使用 Diodes Inc. 的 BAV16W-7-F。
您必須反覆選擇 RSS1、RSS2 和 QSS,使這三個元件在關閉過程中不會受到應力。對於 QSS,您可以選擇具有集極 - 射極 (VCEO) 和集極 - 基極 (VBEO) 電壓 >100VDC,以及連續集電極電流 >200mA 的任何標準 PNP 電晶體。選擇 RSS1 和 RSS2 的值及其各自的額定功率,將流經 QSS 電晶體的電流限制為安全值。您必須為 RSS2 使用特殊的高功率電阻器,以管理關閉期間的暫態峰值功率應力。8kW 熱插拔參考設計採用 onsemi MMBT5401LT1G 作為 QSS,其中 RSS1 = 100Ω 且 RSS2 = 499Ω (Vishay RCS0805499RFKEA)。
需要輸入暫態電壓抑制 (TVS) 二極體,以在輸入熱插拔和輸出短路事件期間防止暫態過電壓。TI TVS 二極體建議工具可協助您取得 TVS 二極體的零件編號(電壓和功率額定值)以及要並聯的 TVS 二極體數量。8kW 熱插拔參考設計採用三個 Littelfuse 8.0SMDJ60A TVS 二極體。如需有關 TVS 二極體選擇的更深入分析,請參閱參考文獻 [3]。
您將需要輸出肖特基二極體,以在發生輸出短路事件時,保護熱插拔控制器的輸出接腳免受負暫態影響。8kW 熱插拔參考設計使用三個 onsemi FSV20100V Schottky 二極體。