NEST155 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 3
  4. 3 為 48V AI 伺服器設計熱插拔電路時所面臨的挑戰
  5. 4 挑戰 1:輸出短路期間的關閉延遲
  6. 5 挑戰 2:在負載暫態期間的誤閘極關閉問題
  7. 6 挑戰 3:在受控(慢速)開啟期間產生平行共振
  8. 7 建議的電路強化功能
  9. 8 改善關閉響應
  10. 9 克服動態負載的誤關閉問題
  11. 10阻尼寄生振盪
  12. 11設計準則和元件選擇
  13. 12Cdv/dt 放電迴路
  14. 13結論
  15. 14參考資料
  16. 15相關網站

阻尼寄生振盪

在每個 MOSFET 的閘極串聯一個阻尼電阻(RG1、RG2、RG3)可以消除系統中的寄生振盪。通常,我們建議使用 10Ω 0603 封裝電阻,但根據寄生特性,1Ω 左右的低值也可能有所幫助。我們建議在您的 PCB 上進行測試並確定阻尼電阻器的值。