ZHCSYH5A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||||
| 输入电压范围 | 0 | 5 | V | ||||
| VOS | 输入偏移电压 | ±200 | ±800 | µV | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±1000 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | ±0.5 | ±3 | µV/°C | ||
| PSRR | 电源抑制比 | ±0.4 | ±2 | µV/V | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±3 | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | VIN = 3V | ±5 | pA | |||
| VIN = 5V | TA = -40°C 至 +105°C | 5 | nA | ||||
VIN = 3V |
TA = -40°C 至 +125°C | 10 | nA | ||||
| ZIN | 输入阻抗 | 50 || 7 | GΩ || pF | ||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 电流输出模式 | 53 | nV/√Hz | ||
| 电压输出模式 | 34 | ||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 电流输出模式 | 7.6 | µVp-p | |||
| 电压输出模式 | 4 | ||||||
| In | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 3 | fA/√Hz | |||
| 电流输出 | |||||||
| IOUT | 输出电流公式 | IOUT = 10 * (VIN / RSET) | |||||
| 输出电流余量 | VSP = 8V | IOUT = 25mA | 2.2 | 2.3 | V | ||
| 输出电流,线性范围 | 0.01 | 25 | mA | ||||
| RO | 输出电阻 | 47 | GΩ | ||||
| ILEAK | 输出泄漏 | 输出已禁用 | 0.35 | nA | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 10 | ||||||
| dIO/dT | 输出电流漂移(1) | TA = -40°C 至 +125°C | IOUT = 4mA | ±6 | ±35 | nA/℃ | |
| IOUT = 20mA | ±15 | ±60 | |||||
| 非线性度 | IOUT 从 0.1mA 至 25mA | ±0.001 | ±0.003 | % | |||
| 跨度误差(2) | IOUT 从 0.1mA 至 25mA | ±0.01 | ±0.065 | % | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±0.07 | % | |||||
| 12V 至 40V 的 VSP | ±0.0001 | ±0.0003 | %/V | ||||
| 量程误差漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | ±1 | ±2 | ppm/℃ | |||
| IOS | 偏移电流(3) | VIN = 0V | ±2 | ±10 | µA | ||
| IOUT = 4mA | ±2 | ±12 | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±14 | ||||||
| dIOS/dVS | 失调电流与电源压间的关系 | IOUT = 4mA | 12V 至 40V 的 VSP | ±6 | ±30 | nA/V | |
| 电压输出 | |||||||
| VOUT | 输出电压公式 | VOUT = VIN * 3.75 | |||||
| 输出电压净空 | VOUT = 10V | IOUT = 25mA | 2.15 | 2.3 | V | ||
| 最大输出电压 | VIN = 5V | 18.75 | V | ||||
| 最小输出电压 | VIN = 0V | 0.4 | 3 | mV | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | 4 | ||||||
| 增益误差 | 10mV 至 10V 的 VOUT | ±0.007 | ±0.04 | % | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±0.05 | % | |||||
| 增益误差漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | ±0.1 | ±0.5 | ppm/℃ | |||
| 非线性度 | 10mV 至 10V 的 VOUT | ±0.00025 | ±0.0006 | % | |||
| ILIM | 短路电流限值 | 30 | 40 | 45 | mA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 49 | ||||||
| 动态响应 | |||||||
| 小信号带宽 | 电流输出模式 | 3 | MHz | ||||
| 电压输出模式 | 260 | kHz | |||||
| 压摆率 | 电流输出模式 | 5.5 | mA/µs | ||||
| 电压输出模式 | 1 | V/µs | |||||
| 错误标志 | |||||||
| 输出电压 | 逻辑低电平 | 0.3 | 0.8 | V | |||
| 逻辑高电平 | 3.15 | 3.3 | 4 | V | |||
| 电流吸收能力 | 3 | mA | |||||
| 内部上拉电流 | 4 | µA | |||||
| 热警告温度 | EF 输出低电平 | 145 | 150 | 155 | ℃ | ||
| 模式 | |||||||
| 输入逻辑阈值(高电平) | 电流输出模式 | 1.3 | 1.65 | V | |||
| 输入逻辑阈值(低电平) | 电压输出模式 | 0.8 | 1.3 | V | |||
| 内部上拉电流 | 4 | µA | |||||
| 输出禁用 | |||||||
| 输入逻辑阈值(高电平) | 输出已禁用 | 1.3 | 1.65 | V | |||
| 输入逻辑阈值(低电平) | 输出启用 | 0.8 | 1.3 | V | |||
| 内部上拉电流 | 4 | µA | |||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | 电流输出模式 | 325 | 450 | μA | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 550 | ||||||