ZHCSYH5A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
线性输入电压范围为 0V 至 5V。输入电压以 RSET 的接地点为基准。验证 RSET 未因其他电流而出现失真。假设满量程输入信号为 3V 且输出电流为 20mA,则 RSET 为 1.5kΩ。仅仅 1.5Ω 的电阻不确定性就已经将精度降低到 0.1% 以下。选择精密、低漂移电阻器以实现最佳性能,因为电阻器漂移直接转换为输出电流漂移。仔细设计布局,以最大限度地减小 RSET 和输入基准点的任何串联电阻。
请勿驱动输入负电压至 500mV(以 GND 为基准)以上。较高的负电压会启动内部保护二极管。如果在上电、断电或其他瞬态条件下出现负信号,请插入一个与输入串联的电阻器。
使用分压器将失调电压添加到输入电压,以获得 4mA 至 20mA 的信号范围,如 图 7-1 所示。在这种方法中,失调电压来自电压基准和分压器,使 XTR200 在 DAC 输出电压为 0V 时向负载提供 4mA,从而保持 DAC 分辨率。
可以使用 方程式 5 计算 4mA 输出所需的失调电压 VOS。
计算所需的偏移电压时,使用以下公式计算 R1 和 R2 的值:
在设计此电路时,应考虑 DAC 的最小输出电压。有些 DAC 不能提供 0V。