ZHCSYH5A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 引脚功能说明
      2. 6.3.2 使用外部晶体管
      3. 6.3.3 错误标志
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电流输出模式
      2. 6.4.2 电压输出模式
      3. 6.4.3 输出已禁用
      4. 6.4.4 热关断
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入电压
      2. 7.1.2 误接线保护
      3. 7.1.3 电流输出模式下的功率耗散
      4. 7.1.4 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 现场变送器的模拟输出电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 其他应用
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1.     53
    2. 10.1 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DQC|10
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

其他应用

XTR200 适用于电压和电流传输之外的各种应用。宽广的电源与输出电流范围、高输出阻抗以及出色的集成效果,使该器件非常适用于服务器电源应用中的传感器激励与电流监测。

用于 RTD 测量的电流源

电阻式温度检测器 (RTD) 是通过电阻变化测量温度的传感器。通常使用恒流源对 RTD 进行偏置,然后可以测量传感器两端与温度相关的电压。图 7-10 展示了一个采用 XTR200 作为电流源的 2 线比例式 RTD 测量系统。XTR200 产生的励磁电流 IEXC 会流经 RTD 以及基准电阻 RREF,后者会为 ADC 产生基准电压。

XTR200 XTR200 在双线制比例式 RTD 测量中用作励磁电流源图 7-10 XTR200 在双线制比例式 RTD 测量中用作励磁电流源

图 7-11 中展示了用于消除引线电阻的 3 线 RTD 测量。对两个 XTR200 使用单一输入电压源并匹配 RSET 电阻,可确保两路励磁电流保持良好的匹配度。

XTR200 XTR200 用作 3 线 RTD 测量中的匹配电流源,以消除引线电阻图 7-11 XTR200 用作 3 线 RTD 测量中的匹配电流源,以消除引线电阻

IEPE 传感器的可调节偏置电流源

某些传感器(例如集成电子压电 (IEPE) 加速度计)需采用 2mA 至 20mA 的直流恒流源供电,其典型顺从电压为 24V。图 7-12 展示了 XTR200 与低成本 DAC 相结合,形成 IEPE 传感器的可调 2-20mA 电流源。XTR200 的错误标志引脚可用于指示开路故障情况。

XTR200 IEPE/ICP 传感器励磁的可调节电流源图 7-12 IEPE/ICP 传感器励磁的可调节电流源

桥式传感器的电流源偏置

虽然桥式传感器通常以励磁电压值标定,但使用电流源激励电桥可提高传感器的线性度。但是,低阻抗电桥可能需要几毫安的励磁电流才能实现足够的灵敏度,这超过了 ADC 集成电流源所能提供的值。在 图 7-13 中,XTR200 将 7.18mA 提供给 350Ω 电桥,从而在电桥上产生 2.51V 的电压,以便使用 ADS1220 ADC 进行比例式测量。

XTR200 桥式传感器励磁的电流源图 7-13 桥式传感器励磁的电流源

模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 的电流监测器 (Imon) 输出

M-CRPS 规范要求服务器电源配备用于 12V 总线的电流监测 (Imon) 输出。Imon 输出会按比例生成 12V 总线电流的副本,其比例可为 10μA/A 或 0-2mA 对应 0-200% 的额定输出电流。图 7-14 展示了采用 INA241A5 电流检测放大器和 XTR200 实现 Imon 功能的示例方案。INA241A5 输出 0V 至 2V 的电压,对应于流经 100μΩ 分流电阻器的 0A 至 100A。INA241A5 的输出端显示了一个由 RFILT 和 CFILT 组成的可选低通滤波器,以允许带宽限制。

XTR200 符合 M-CRPS 规范的电流监测器 (Imon) 输出的简化图图 7-14 符合 M-CRPS 规范的电流监测器 (Imon) 输出的简化图

XTR200 将 INA241A5 的 0V 至 2V 输出转换为输出电流,其传递函数由 2 个 20kΩ RSET 电阻器确定。若 NMOS 栅极为低电平,XTR200 会按 12V 总线每安培电流输出 10μA 的比例工作;若栅极为高电平,则 2 个 20kΩ 电阻并联连接,此时传递函数变为 0-2mA 对应 0-200% 的额定输出电流。

二极管 D1 与运算放大器 U3 构成钳位电路,当计入二极管 D2 的压降时,该电路将输出电压钳位至 3.3V。二极管 D2 可防止在多路 Imon 信号并联的系统中出现反向电流。D2 必须是低泄露二极管,以满足 85°C 漏电流小于 500nA 的要求。

Q1、Q2、R2 和 R3 共同实现“在位检测”功能,该功能是向后兼容旧款电源所必需的。标准文档推荐了 Q1 的低泄漏 PJFET(例如 MMBFJ177L)。