XTR200

正在供货

产品详情

Vs (min) (V) 8 Vs (max) (V) 60 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 3 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.8 Product type 3-wire General purpose, 3-wire on-chip diagnostics Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 8 Vs (max) (V) 60 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 3 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.8 Product type 3-wire General purpose, 3-wire on-chip diagnostics Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WSON (DQC) 10 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 用于可选电流或电压输出的 Mode 引脚
    • 由单个外部电阻器设置的电流输出传递函数
    • 电压输出模式具有 3.75V/V 的固定增益
  • 集成式输出晶体管省去了外部元件
  • 在单电源上能够实现 1mV 接地范围内的输出电压
  • 宽电源电压范围:8V 至 60V
  • 宽额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 低输入失调电压:±200µV
  • 低输入失调电压漂移:±0.5µV/°C
  • 极小的量程误差(电流模式):0.01%
  • 极小的增益误差(电压模式):0.007%
  • 输出错误标志 (EF)
  • 输出禁用 (OD)
  • 超小 3mm × 2mm WSON 封装
  • 用于可选电流或电压输出的 Mode 引脚
    • 由单个外部电阻器设置的电流输出传递函数
    • 电压输出模式具有 3.75V/V 的固定增益
  • 集成式输出晶体管省去了外部元件
  • 在单电源上能够实现 1mV 接地范围内的输出电压
  • 宽电源电压范围:8V 至 60V
  • 宽额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 低输入失调电压:±200µV
  • 低输入失调电压漂移:±0.5µV/°C
  • 极小的量程误差(电流模式):0.01%
  • 极小的增益误差(电压模式):0.007%
  • 输出错误标志 (EF)
  • 输出禁用 (OD)
  • 超小 3mm × 2mm WSON 封装

XTR200 是一款适用于 3 线电流或电压系统的高电压、精密输出驱动器,专为标准工业信号电平(例如 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 及 0V 至 10V)而设计。MODE 引脚将器件配置为电流或电压输出,并且无需更改外部元件即可在模式之间切换。在电路输出模式下,输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。在电压输出模式下,XTR200 具有 3.75V/V 的固定增益,该增益由集成式高精度薄膜电阻器设定。

该器件集成了低漏电流 PMOS 输出晶体管和短路电流保护功能,进一步降低了对外部元件的需求。XTR200 可与外部 PNP 或 PMOS 晶体管配合使用,以降低片上功率耗散。片上短路保护功能还可防止外部晶体管中出现破坏性的过流事件。

XTR200 错误标志引脚 (EF) 指示几种温度或输出故障条件。输出禁用引脚 (OD) 以极低的漏电流将输出引脚置于高阻抗状态。

XTR200 采用小型 3mm × 2mm、 10 引脚 WSON 表面贴装封装。

XTR200 是一款适用于 3 线电流或电压系统的高电压、精密输出驱动器,专为标准工业信号电平(例如 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 及 0V 至 10V)而设计。MODE 引脚将器件配置为电流或电压输出,并且无需更改外部元件即可在模式之间切换。在电路输出模式下,输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。在电压输出模式下,XTR200 具有 3.75V/V 的固定增益,该增益由集成式高精度薄膜电阻器设定。

该器件集成了低漏电流 PMOS 输出晶体管和短路电流保护功能,进一步降低了对外部元件的需求。XTR200 可与外部 PNP 或 PMOS 晶体管配合使用,以降低片上功率耗散。片上短路保护功能还可防止外部晶体管中出现破坏性的过流事件。

XTR200 错误标志引脚 (EF) 指示几种温度或输出故障条件。输出禁用引脚 (OD) 以极低的漏电流将输出引脚置于高阻抗状态。

XTR200 采用小型 3mm × 2mm、 10 引脚 WSON 表面贴装封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

XTR200EVM — XTR200 评估模块

XTR200 评估模块 (EVM) 是用于评估 XTR200 的开发平台,XTR200 是一款适用于 3 线制电流或电压系统的高速、精密输出驱动器。该器件专为 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、0mA 至 25mA 以及 0V 至10V 的标准工业信号电平而设计。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

XTREVM-TRANSMITTER — XTR200 评估模块

XTREVM-TRANSMITTER 是一款精密变送器设计,由 XTR200 电流和电压变送器组成。XTR200 是一款适用于 3 线电流或电压系统的高电压、精密输出驱动器,专为标准工业信号而设计。此 EVM 旨在与传感器测量板 (SNSR-DUAL-ADC-EVM) 配合使用,作为现场变送器评估平台。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

XTR200 PSpice Model (Rev. B)

SBOMCO3B.ZIP (1252 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

XTR200 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMCO4A (10 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

XTR200 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SBOMCO5A.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-011026 — 现场变送器平台:三线制 4mA 至 20mA 接口参考设计

该参考设计展示了用于 3 线制电压和电流接口传感器的 4mA 至 20mA 接口实现示例。该设计支持将 XTR200 与电流环路保护器 TPS2661 一起进行评估。XTR200 集成了电压和电流现场变送器通信接口的输出驱动电路,支持 4-20mA、0-20mA 和 0-10V 等标准工业信号电平。该参考设计提供可通过引脚接头访问用于驱动输出级的脉宽调制 (PWM) 接口的途径。该引脚接头还提供 3.3V 电压,用于为连接的微控制器供电。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频