ZHCSYH5A June   2025  – September 2025 XTR200

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 引脚功能说明
      2. 6.3.2 使用外部晶体管
      3. 6.3.3 错误标志
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 电流输出模式
      2. 6.4.2 电压输出模式
      3. 6.4.3 输出已禁用
      4. 6.4.4 热关断
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入电压
      2. 7.1.2 误接线保护
      3. 7.1.3 电流输出模式下的功率耗散
      4. 7.1.4 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 现场变送器的模拟输出电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 其他应用
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1.     53
    2. 10.1 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DQC|10
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚功能说明

输入:该输入为运算放大器 (op amp) 的传统、同相、高阻抗输入。此引脚设计用于 0V 至 5V 的电压。内部电路由接地钳位二极管和内部 5V 基准电压保护。施加超过 0V 至 5V 范围的电压会导致大量电流流过钳位二极管并可能损坏器件。如果预计电压超出 0V 至 5V 范围,则可以使用外部串联电阻器来限制流经钳位二极管的电流。

模式:该输入决定 XTR200 的输出模式。施加大于 1.65V 的电压时,将选择电流输出模式。电压高于接地电压但低于 0.8V 时,将选择电压输出模式。该引脚具有一个连接至 3.3V 的 4μA 内部上拉电流源。

EF:有效‑低电平错误标志(逻辑输出)指示 错误标志 部分中列出的故障条件。该引脚具有一个连接至 3.3V 的 4μA 内部上拉电流源。该引脚可与上拉电阻器一起用于连接到外部电压源,以提供不同电压电平。如果不使用该引脚,使其保持未连接状态。

OD:该控制输入具有禁用输出的 4μA 内部上拉电流源。需要将该引脚拉至低电平(在 0.8V GND 范围内)才能激活输出。控制 OD 以减少上电和断电期间的输出干扰。如果不使用该引脚,请将其接地以持续启用输出。

SET:连接在该引脚和接地基准之间的总电阻设置电压电流传输比。PCB 布局不当引起的额外串联电阻会降低精度。该引脚上的电压不得超过 5V。

IS:如果使用外部晶体管(PMOS 或 PNP),则该输出引脚连接至其源极或发射极。如果未使用外部晶体管,则将该引脚短接至 VG 引脚以确保功能正常。

VG:该输出引脚驱动外部晶体管的栅极或基极。如果未使用外部晶体管,则将该引脚短接至 IS 引脚。

VSP:这是 XTR200 内部电路的正电源。XTR200 可承受最高 65V 的电源电压,使得 XTR200 能够在恶劣的工业环境中运行。使用旁路电容器(例如 100nF)并且还可以选用阻尼电感器或小电阻器 (5Ω) 将 XTR200 电源与工业 24V 电源上通常存在的噪声去耦。

GND:GND 引脚既是负电源,也是 XTR200 内部电路的基准电压点。输入电压、逻辑电平和 RSET 电压都是相对于该点测量的。提供到系统接地的低阻抗连接,以实现可靠运行。

OUT:该引脚通过内部 PMOS 晶体管提供负载电流。如果使用外部晶体管,请将 OUT 引脚连接到外部 PNP 或 PMOS 晶体管的集电极或漏极。