ZHCSYH5A June 2025 – September 2025 XTR200
PRODUCTION DATA
XTR200 是一款适用于 3 线系统(具有模拟电流或电压输出)的输出驱动器。XTR200 旨在使单电源提供 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 或 0V 至 10V 的常用工业信号范围,并且使用的额外元件最少。性能是在 24V 标称电源电压下指定的,但可以接受高达 60V 的持续电源电压,且绝对最大电源电压额定值为 65V。XTR200 的完全工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。
XTR200 具有两种正常运行模式。在电流输出模式下,电压电流比由外部电阻器 RSET 定义;因此,可以根据应用要求自由设置输入电压范围。在电压输出模式下,XTR200 具有 3.75V/V 的固定增益,可在 0V 至 2.67V 输入电压下产生 0V 至 10V 的输出,许多常见数模转换器 (DAC) 和微控制器均可提供类此类输入电压现。
如果无法得到正确的电流或电压输出,芯片温度过高或电源电压过低,则错误检测电路会激活逻辑输出(错误标志引脚 EF)。在上电、多路复用及其他需要高阻抗输出的场景中,请使用输出禁用 (OD) 引脚。OD 引脚包含一个内部上拉电阻,除非 OD 引脚连接至低电平,否则会使 XTR200 进入输出禁用模式。
XTR200 集成了一个输出 PMOS,能够在宽泛的电源电压范围内驱动额定满载电流。但是,该器件也可以配置为使用外部 PNP 或 PMOS 晶体管来提供大部分负载电流并降低片上功率耗散。内部 PMOS 和可选外部晶体管均由集成的短路保护电路来保护。