ZHCSCW8L March 2014 – May 2025 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
| 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入慢时钟频率 | 32768 | Hz | ||||
| 输入慢时钟精度(初始、温度和老化) | WLAN,蓝牙 | ±250 | ppm | |||
| Tr、Tf | 输入转换时间(10% 至 90%) | 200 | ns | |||
| 频率输入占空比 | 15% | 50% | 85% | |||
| VIH、VIL | 输入电压限值 | 方波,直流耦合 | 0.65 × VDD_IO | VDD_IO | Vpeak | |
| 0 | 0.35 x VDD_IO | |||||
| 输入阻抗 | 1 | MΩ | ||||
| 输入电容 | 5 | pF | ||||