ZHCSCW8L March 2014 – May 2025 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
| 特性(1) | 条件(2) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR –20dB 带宽 | 925 | 995 | kHz | |||
| BR 调制特性 | ∆f1avg | 调制数据 = 4 1s,4 0s:111100001111... | 145 | 160 | 170 | kHz |
| ∆f2max ≥ 至少 99.9% 的 Δf2max 的限值 | 调制数据 = 1010101... | 120 | 130 | kHz | ||
| ∆f2avg、∆f1avg | 85% | 88% | ||||
| BR 载波频率漂移 | 单槽数据包 | -25 | 25 | kHz | ||
| 三槽和五槽数据包 | -35 | 35 | kHz | |||
| BR 漂移率 | lfk+5 – fkl,k = 0 至最大值 | 15 | kHz/50µs | |||
| BR 初始载波频率容差(3) | f0–fTX | ±75 | ±75 | kHz | ||