ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| VDE | UL | CQC |
|---|---|---|
| 根据 DIN V VDE V 0884–11:2017–01 和 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 进行了认证 | 在 UL 1577 组件认可计划下获得认可 | 根据 GB 4943.1–2011 进行了认证 |
| 基本绝缘 隔离最大瞬态隔离过电压,4242VPK; 最大重复峰值电压,990VPK; 最大浪涌隔离电压,4242VPK |
单一保护,3000VRMS | 基本绝缘, 海拔 ≤ 5000m, 热带气候, 最大工作电压为700VRMS |
| 证书编号:40047657 | 文件编号:E181974 | 证书编号:CQC18001199354 |