ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC53x0 系列的输出级采用上拉结构,在电源开关导通转换的米勒平台区域期间,能够在最需要时提供最高峰值拉电流(此时电源开关漏极或集电极电压发生 dV/dt)。在输出级上拉结构中,一个 P 通道 MOSFET 与一个额外的上拉 N 通道 MOSFET 并联。N 通道 MOSFET 的功能是短暂增加峰值拉电流,从而实现快速导通。这是将输出状态从低电平变为高电平时,在短时间内短暂导通 N 通道 MOSFET 来实现的。表 8-1列出了上拉和下拉结构的典型内部电阻值。
| 器件选项 | RNMOS | ROH | ROL | RCLAMP | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCC5320SC 和 UCC5320EC | 4.5 | 12 | 0.65 | 不适用 | Ω |
| UCC5310MC | 4.5 | 12 | 1.3 | 1.3 | Ω |
| UCC5390SC 和 UCC5390EC | 0.76 | 12 | 0.13 | 不适用 | Ω |
| UCC5350MC | 1.54 | 12 | 0.26 | 0.26 | Ω |
| UCC5350SB | 1.54 | 12 | 0.26 | 不适用 | Ω |
ROH 参数是直流测量值,仅代表 P 沟道器件的导通电阻。这是因为上拉 N 通道器件在直流条件下保持在关断状态,并且仅在输出状态从低电平变为高电平时短暂导通,因而,此参数只能用于 P 通道器件中。因此,在该短暂导通阶段,UCC53x0 上拉级的有效电阻远低于 ROH 参数所表示的有效电阻,这会让导通更快。导通阶段输出电阻是并联组合 ROH || RNMOS。
UCC53x0 S 和 E 版本中的下拉结构仅由一个 N 沟道 MOSFET 构成。对于 M 版本,当 CLAMP 和 OUT 引脚连接到 IGBT 或 MOSFET 的栅极时,会有一个额外的 FET 与下拉结构并联。在轨至轨运行期间,输出电压在 VCC2 和 VEE2 之间波动。
图 8-6 输出级 — S 版本
图 8-7 输出级 — E 版本
图 8-8 输出级 — M 版本