ZHCSGC2J June 2017 – August 2024 UCC5310 , UCC5320 , UCC5350 , UCC5390
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC53x0 系列的输入引脚(IN+ 和 IN–)基于 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,该逻辑与 VCC2 电源电压完全隔离。UCC53x0 系列具有 0.55 × VCC1 的典型高电平阈值 (VIT+(IN)) 和 0.45 × VCC1 的典型低电平阈值,因此可以使用逻辑电平控制信号(例如来自 3.3V 微控制器的信号)轻松地驱动输入引脚。由于具有 0.1 × VCC1 的宽迟滞 (Vhys(IN)),器件具有出色的抗噪性能并且运行稳定。如果任一输入保持开路,内部下拉电阻的 128kΩ 会强制 IN+ 引脚处于低电平,内部电阻的128kΩ 会将 IN– 拉至高电平。但是,如果不用于提高抗噪性能,TI 仍建议将输入接地或连接到 VCC1。
由于 UCC53x0 系列的输入侧与输出驱动器隔离,因此输入信号振幅可以大于或小于 VCC2,前提是其不超过建议的限值。借助此功能,将栅极驱动器与控制信号源集成时,灵活性更高,并允许用户为任何栅极选择最有效的 VCC2。然而,施加于 IN+ 或 IN– 的任何信号振幅绝不能超过 VCC1 的电压。