ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA

图 6-3 UCC3813-[0,1,2,4]:振荡器频率与 RT 和 CT 间的关系
图 6-5 UCC3813-[0,2,3]:最大占空比与振荡器频率间的关系
图 6-7 UCC3813-0:ICC 与振荡器频率间的关系
| RT = 100kΩ |
![UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5 UCC3813-[3,5]:VREF 与 VCC 间的关系 UCC2813-0 UCC2813-1 UCC2813-2 UCC2813-3 UCC2813-4 UCC2813-5 UCC3813-0 UCC3813-1 UCC3813-2 UCC3813-3 UCC3813-4 UCC3813-5 UCC3813-[3,5]:VREF 与 VCC 间的关系](/ods/images/ZHCSLD8G/GUID-F7A8ED87-B979-48AE-820D-A12852FB9A8F-low.gif)
| ILOAD = 0.5mA |
图 6-4 UCC3813-[3,5]:振荡器频率与 RT 和 CT 间的关系
图 6-6 UCC3813-[1,4,5]:最大占空比与振荡器频率间的关系
图 6-8 UCC3813-5:ICC 与振荡器频率间的关系
| VCS = 0V |