ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
下表列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件,以及申请样片或购买产品的快速链接。
| 器件 | 产品文件夹 | 样片与购买 | 技术文档 | 工具和软件 | 支持和社区 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCC2813-0 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC2813-1 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC2813-2 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC2813-3 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC2813-4 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC2813-5 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC3813-0 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC3813-1 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC3813-2 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC3813-3 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC3813-4 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |
| UCC3813-5 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 | 点击此处 |