ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准 | ||||||
| 输出电压 | TJ = 25°C,I = 0.2mA,UCCx813-[0,1,2,4] | 4.925 | 5 | 5.075 | V | |
| TJ = 25°C,I = 0.2mA,UCCx813-[3,5] | 3.94 | 4 | 4.06 | |||
| 负载调整率 | 0.2mA < I < 5 mA | 10 | 30 | mV | ||
| 总变化量 | UCCx813-[0,1,2,4](5) | 4.84 | 5 | 5.1 | V | |
| UCCx813-[3,5](5) | 3.84 | 4 | 4.08 | |||
| 输出噪声电压 | 10Hz ≤ f ≤ 10kHz,TJ = 25°C(7) | 70 | µV | |||
| 长期稳定性 | TA = 125°C,1000 小时(7) | 5 | mV | |||
| 输出短路 | -5 | -35 | mA | |||
| 振荡器 | ||||||
| 振荡器频率 | UCCx813-[0,1,2,4](2) | 40 | 46 | 52 | kHz | |
| UCCx813-[3,5](2) | 26 | 31 | 36 | |||
| 温度稳定性 | 请参阅注释(7) | 2.5% | ||||
| 振幅峰峰值 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | V | ||
| 振荡器峰值电压 | 2.45 | V | ||||
| 误差放大器 | ||||||
| 输入电压 | VCOMP = 2.5V;UCCx813-[0,1,2,4] | 2.42 | 2.5 | 2.56 | V | |
| VCOMP = 2V;UCCx813-[3,5] | 1.92 | 2 | 2.05 | |||
| 输入偏置电流 | -2 | 2 | µA | |||
| 开放式环路电压增益 | 60 | 80 | dB | |||
| COMP 灌电流 | VFB = 2.7V,VCOMP = 1.1V | 0.4 | 2.5 | mA | ||
| COMP 源电流 | VFB = 1.8V,VCOMP = VREF – 1.2V | -0.2 | -0.5 | -0.8 | mA | |
| 增益带宽积 | 请参阅注释(7) | 2 | MHz | |||
| PWM | ||||||
| 最大占空比 | UCCx813-[0,2,3] | 97% | 99% | 100% | ||
| UCCx813-[1,4,5] | 48% | 49% | 50% | |||
| 最小占空比 | VCOMP = 0V | 0% | ||||
| 电流检测 | ||||||
| 增益 | 请参阅注释(3) | 1.1 | 1.65 | 1.8 | V/V | |
| 最大输入信号 | VCOMP = 5V(4) | 0.9 | 1 | 1.1 | V | |
| 输入偏置电流 | -200 | 200 | nA | |||
| CS 消隐时间 | 50 | 100 | 150 | ns | ||
| 过流阈值 | 1.32 | 1.55 | 1.7 | V | ||
| COMP 至 CS 失调电压 | VCS = 0V | 0.45 | 0.9 | 1.35 | V | |
| 输出 | ||||||
| OUT 低电平 | I = 20mA,所有部件 | 0.1 | 0.4 | V | ||
| I = 200mA,所有部件 | 0.35 | 0.9 | ||||
| I = 50mA,VVCC = 5V,UCCx813-[3,5] | 0.15 | 0.4 | ||||
| I = 20mA,VCC = 0V,所有部件 | 0.7 | 1.2 | ||||
| VVCC – OUT | OUT 高 Vsat | I = –20mA,所有器件 | 0.15 | 0.4 | V | |
| I = –200mA,所有器件 | 1 | 1.9 | ||||
| I = –50mA,VVCC = 5V,UCCx813-[3,5] | 0.4 | 0.9 | ||||
| 上升时间 | CL = 1nF | 41 | 70 | ns | ||
| 下降时间 | CL = 1nF | 44 | 75 | ns | ||
| 欠压锁定 | ||||||
| 启动阈值 (6) | UCCx813-0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | V | |
| UCCx813-1 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | |||
| UCCx813-[2,4] | 11.5 | 12.5 | 13.5 | |||
| UCCx813-[3,5] | 3.7 | 4.1 | 4.5 | |||
| 停止阈值 (6) | UCCx813-0 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | V | |
| UCCx813-1 | 6.8 | 7.4 | 8 | |||
| UCCx813-[2,4] | 7.6 | 8.3 | 9 | |||
| UCCx813-[3,5] | 3.2 | 3.6 | 4 | |||
| 启动与停止的迟滞 | UCCx813-0 | 0.12 | 0.3 | 0.48 | V | |
| UCCx813-1 | 1.6 | 2 | 2.4 | |||
| UCCx813-[2,4] | 3.5 | 4.2 | 5.1 | |||
| UCCx813-[3,5] | 0.2 | 0.5 | 0.8 | |||
| 软启动 | ||||||
| COMP 上升时间 | VFB = 1.8V,从 0.5V 上升至 REF – 1V | 4 | ms | |||
| 总计 | ||||||
| 启动电流 | VVCC < 启动阈值 | 0.1 | 0.23 | mA | ||
| 工作电源电流 | VFB = 0V,VCS = 0V,VRC = 0V | 0.5 | 1.2 | mA | ||
| VCC 内部齐纳电压(6) | ICC = 10mA | 12 | 13.5 | 15 | V | |
| VCC 内部齐纳电压减去启动阈值电压 (6) | UCCx813-[2,4] | 0.5 | 1 | V | ||
。