ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
RG 是电源开关 QA 的栅极驱动电阻器。该电阻值的选择必须与 EMI 符合性测试和效率测试结合起来进行。较大的 RG 会减慢 MOSFET 的导通和关断速度。开关速度降低,EMI 会降低,但开关损耗也会增加。必须仔细权衡开关损耗和 EMI 性能。在此设计中,我们为栅极驱动电阻器选择了 10Ω 电阻器。