ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
补偿固定频率反激式转换器的第一步是验证转换器是连续导通模式 (CCM),还是不连续导通模式 (DCM)。如果初级电感 (LP) 大于 DCM 至 CCM 边界模式下的电感(称为临界电感 (LPcrit)),则转换器在 CCM 中工作。使用 方程式 17 计算 LPcrit。

对于在整个输入电压范围内大于 PMAX 10% 的负载,所选初级电感的值大于临界电感。所以,转换器以 CCM 工作,补偿环路需要基于 CCM 反激式公式进行设计。
电流-电压转换是通过接地参考的电流感应电阻器 (RCS) 在外部完成,内部的电阻分压器设置内部电流感应增益,即 ACS = 1.65。凭借该 IC 技术,无论实际电阻值如何变化,均可严格控制电阻分压比。
峰值电流模式控制 CCM 反激式转换器的固定频率电压控制环路 图 8-1 的直流开环增益 (GO) 是通过首先使用输出负载 (ROUT)、初级与次级匝数比 (NPS) 和最大占空比 (D) 来近似计算得出,如 方程式 18 中显示。

其中



对于这种设计,输出电压 (VOUT) 为 12V、48W 的转换器与输出负载 (ROUT)(满载时等于 3Ω)有关。
在最低输入母线电压为 75V DC 时,占空比达到最大值 0.615。电流检测电阻 (RCS) 为 0.75Ω,初级/次级匝数比 (NPS) 为 10。开环增益计算结果为 14.95dB。
CCM 反激式传输功能有两个相关的零点。ESR 和输出电容为功率级贡献了一个左半平面零点,该零点的频率 fESRz 通过 方程式 22 计算得出。

对于由三个 680µF 电容组成的电容组(总输出电容为 2040µF),当其总 ESR 为 13mΩ 时,对应的 fESRz 零点频率为 6kHz。
CCM 反激式转换器在其传递函数的右半平面 (RHP) 中有一个零点。RHP 零点与左半平面零点相似,随着频率增加,具有相同的 20dB/十倍频程上升增益幅度,但它增加了相位滞后,而不是超前。这种相位滞后往往会限制整个环路带宽。方程式 23 中的频率位置 (fRHPz) 是输出负载、占空比、初级电感 (LP) 和初级到次级侧匝数比 (NPS) 的函数。

输入电压越高,负载越轻,RHP 零点频率就越高。通常,设计需要考虑最低 RHP 零点频率的最坏情况,并且必须在最小输入和最大负载条件下对转换器进行补偿。在初级电感为 1.5mH 且直流输入电压为 75V 的条件下,以最大占空比(满载)工作时,RHP 零点频率 (fRHPz) 等于 7.65kHz。
此功率级有一个主导极点 ωP1,它位于相当区域中,处在较低的频率 fP1 处,与占空比 (D)、输出负载和输出电容有关。还有一个双极点 (fP2) 放在转换器开关频率的一半处。这些极点是使用 方程式 24 和 方程式 25 计算得出的频率。


次谐波振荡是占空比超过 50% 时,CCM 反激式转换器中可能出现的大信号不稳定。次谐波振荡会导致输出电压纹波增加,有时甚至会限制转换器的功率处理能力。CS 信号的斜率补偿是一种用于消除不稳定的技术。
理想情况下,斜率补偿的目标是在一半的开关频率下,实现质量系数 (QP = 1)。QP 通过 方程式 26 计算得出。

其中

其中
斜率补偿的最佳目标是使 QP 等于 1,这意味着当 D 达到最大值 0.615 时,MC 必须为 2.128。
CS 引脚处的电感电流斜率通过 方程式 28 计算得出。

补偿斜率通过 方程式 29 计算得出。

补偿斜率通过 RRAMP 和 RCSF 添加到系统中。选择串联电容 (CRAMP) 以近似于高频短路。选择 10nF 作为 CRAMP 的起始值,并根据需要进行调整。RRAMP 和 RCSF 形成一个分压器,用于调节 RC 引脚的斜坡电压并将斜率补偿注入 CS 引脚。选择远大于 RT 电阻器的 RRAMP,以免对频率设置产生很大影响。在此设计中,所选的 RRAMP 为 24.9kΩ。RC 引脚斜坡斜率通过 方程式 30 计算得出。

为了实现 46.3mV/µs 的补偿斜率,使用 方程式 31 计算 RCSF 电阻器。

功率级开环增益和相位可作为频率的函数绘制。作为频率函数的总开环传递函数可以通过 方程式 32 来表征。

其中
相应地绘制了开环增益和相位波德图(请参阅 图 8-2 和 图 8-3)。
图 8-2 转换器开环波德图:增益
图 8-3 转换器开环波德图:相位