ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
REF 处的精密 5V 参考电压旨在执行几项重要功能。参考电压在内部分压至 2.5V,并连接到误差放大器的同相输入端,以实现精确的输出电压调节。参考电压的其他作用是为振荡器上限和下限阈值以及过流限制阈值等功能设置内部偏置电流和阈值。因此,必须使用陶瓷电容器 (CVREF) 对参考电压进行旁路,我们为此转换器选择了 1µF 16V 陶瓷电容器。该电容器在物理印刷电路板布局布线上的位置必须尽可能靠近各自的 REF 和 GND 引脚。