ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
UCCx813-x 器件的电流检测输入电路应用了 100ns 的前缘消隐间隔。由于具有这一内部特性,因此无需使用外部电阻器/电容器滤波器网络来抑制与功率 MOSFET 导通相关的开关峰值尖峰。这个 100ns 的周期应足以满足大多数开关模式设计的要求,但可以通过添加外部 R/C 滤波器来延长该周期。100ns 前缘消隐不仅应用于逐周期电流限制 PWM 功能,还应用于过流故障比较器。
图 7-13 旧版 PWM 器件所需的电流检测滤波器
图 7-14 具有前缘消隐的 UCCx813-x 电流检测波形