ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
负载的驱动功率要求以及器件封装的散热特性会极大地影响驱动器的有用范围。为了使栅极驱动器器件在特定的温度范围内发挥作用,封装必须能够高效地散发产生的热量,同时使结温保持在额定限值以内。UCC27523/5/6 系列驱动器采用四种不同的封装以满足各种应用要求。节 6.4 中总结了每种封装的热指标。有关热性能信息表的详细信息,请参阅德州仪器 (TI) 应用手册 IC 封装热指标 (SPRA953)。
UCC2752x 系列提供的不同封装选项中,在功率耗散方面最值得一提的是 DSD 和 DGN 封装。MSOP PowerPAD-8 (DGN) 封装和 3mm × 3mm WSON (DSD) 封装提供了一种通过封装底部实现半导体结散热的方式。这两种封装在封装底部都提供了外露散热焊盘。该焊盘直接焊接在器件封装下方印刷电路板的铜层上,从而将热阻降至一个很小的值。与 D 封装相比,散热性能明显得到改善。印刷电路板的设计必须采用导热焊盘和散热过孔,以完善散热子系统。请注意,MSOP-8 (PowerPAD) 和 WSON-8 封装中的外露焊盘未直接连接到封装的任何引线;不过,它与器件的基板(即器件的接地端)进行了电气和热连接。TI 建议在 PCB 布局中将外露焊盘外接到 GND,以提高 EMI 抗扰度。