ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
UCC2752X 器件的额定工作辅助电源电压范围为 4.5V 至 18V。该范围的下限由 VDD 引脚电源电路块上的内部欠压锁定 (UVLO) 保护特性进行控制。只要驱动器处于 UVLO 状态,当 VDD 引脚电压低于 VON 电源启动阈值时,该功能就会将输出保持在低电平,无论输入的状态如何都是如此。该范围的上限由器件 VDD 引脚的 20V 绝对最大电压额定值(这是应力额定值)驱动。在保持 2V 裕度以允许瞬态电压尖峰的情况下,VDD 引脚的最大建议电压是 18V。
UVLO 保护功能还涉及迟滞功能。这意味着,当 VDD 引脚偏置电压超过了阈值电压并且器件开始运行时,如果电压下降,则器件会继续提供正常的功能,除非压降超过迟滞规格 VDD_H。因此,为了避免触发器件关断,必须确保在 4.2V 或接近此值的范围内运行时,辅助电源输出上的电压纹波小于器件的迟滞规格。在系统关断期间,器件会继续运行,直到 VDD 引脚电压降至 VOFF 阈值以下,在评估系统关断时序设计要求时,必须考虑该情况。类似地,在系统启动时,直到 VDD 引脚电压超出 VON 阈值后,器件才开始运行。器件内部电路模块消耗的静态电流由 VDD 引脚提供。务必要认识到 OUTA/B 引脚提供的拉电流脉冲电荷也通过同一 VDD 引脚提供,这一点很重要。因此,每次从输出引脚拉取电流时,均会通过 VDD 引脚向器件提供相应的电流脉冲。因此,必须确保在 VDD 和 GND 引脚之间提供一个本地旁路电容器,并且该电容器必须尽可能靠近器件,以便实现去耦。必须使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容器。TI 建议使用两个电容器:一个 100nF 陶瓷表面贴装电容器,可将其放置在非常接近器件引脚的位置;另一个并联添加几微法拉的表面贴装电容器。