ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | -0.3 | 20 | V |
| OUTA、OUTB 电压 | DC | -0.3 | VDD + 0.3 | |
| 重复脉冲 < 200 ns(4) | -2 | VDD + 0.3 | ||
| 输出连续拉/灌电流 | IOUT_DC | 0.3 | A | |
| 输出脉冲拉/灌电流 (0.5µs) | IOUT_pulsed | 5 | ||
| INA、INB、INA+、INA–、INB+、INB–、ENA、ENB 电压(3) | -0.3 | 20 | V | |
| 运行虚拟结温 TJ | -40 | 150 | °C | |
| 引线温度 | 焊接,10s | 300 | ||
| 回流焊 | 260 | |||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |