ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
UCC2752x 器件输出级的上拉电阻采用独特的架构,能够在特别需要时,也就是在电源开关导通转换的米勒平台区域期间(此时电源开关漏极或集电极电压经历 dv/dt)提供最高的峰值拉电流。输出级上拉结构具备一个 P 沟道 MOSFET 与一个额外的 N 沟道 MOSFET(并联)。N 沟道 MOSFET 的功能是提供峰值源电流的短暂提升,从而实现快速导通。这是通过在输出状态从低电平变为高电平时,在短时间内短暂导通 N 沟道 MOSFET 来实现的。
图 7-6 UCC2752x 栅极驱动器输出结构ROH 参数(请参阅节 6.5)是直流测量值,仅代表 P 沟道器件的导通电阻。这是因为 N 沟道器件在直流条件下保持在关断状态,并且仅在输出状态从低电平变为高电平时短暂导通。请注意,在该短暂导通期间,UCC2752x 上拉级的有效电阻远低于 ROH 参数所表示的有效电阻。
UCC2752x 中的下拉结构仅包含 N 沟道 MOSFET。ROL 参数(请参阅节 6.5)也是一项直流测量,它表示器件中的下拉级的阻抗。在 UCC2752x 中,根据设计注意事项估算,混合上拉结构在导通期间的有效电阻约为 1.5 × ROL。
UCC2752x 中的每个输出级都能提供 5A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流脉冲。输出电压在 VDD 和 GND 之间摆动提供轨到轨运行,这归功于提供极低压降的 MOS 输出级。MOSFET 体二极管的存在还为开关过冲和下冲提供低阻抗,这意味着在许多情况下无需外部肖特基二极管钳位。这些驱动器的输出能够承受 500mA 的反向电流,而不会造成器件损坏或逻辑故障。
UCC2752x 器件尤其适用于双极性、对称驱动栅极变压器应用,在这种应用中,变压器的初级绕组由 OUTA 和 OUTB 驱动,输入 INA 和 INB 互为补充。这是因为这些器件的 MOS 输出级在高电平 (VOH) 和低电平 (VOL) 状态下都能提供极低压降,而且驱动器输出级的阻抗也较低,所有这些都可以缓解有关变压器退磁和磁通不平衡的担忧。低传播延迟也可确保针对高频应用的准确复位。
对于在功率 MOSFET 导通或关断间隔期间具有零电压开关的应用,即使不存在米勒平台区域,该驱动器也能提供高峰值电流以实现快速开关。这种情况通常发生在同步整流器应用中,因为体二极管通常在功率 MOSFET 接通之前就已导通。