ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
施加到器件 VDD 引脚的辅助电源电压绝不能超过节 6.3 中列出的值。不过,不同的电源开关要求在栅极端子上施加不同的电压电平,以实现有效导通和关断。对于某些电源开关,导通可能需要正栅极电压,关断可能需要负栅极电压,在这种情况下,VDD 辅助电源等于电压差。UCC2752x 器件具有 4.5V 至 18V 的宽工作电压范围,可用于驱动各种电源开关,例如 Si MOSFET(例如 VGS = 4.5V、10V、12V)、IGBT(VGE = 15V、18V)。