ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
UCC2752x 系列产品代表 TI 推出的新一代双通道、低侧、高速栅极驱动器器件,具有 5A 拉电流和灌电流能力、出色的开关特性,以及表 7-1 中列出的大量其他特性,所有这些特性组合在一起,可确保在高频开关电源电路中高效、稳健和可靠地运行。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 出色的 13ns(典型值)传播延迟 | 脉冲传输失真极低 |
| 通道间的延迟匹配时间为 1ns(典型值) | 易于并联输出以获得更大(2 倍)的电流能力,易于驱动并联电源开关 |
| 4.5V 至 18V 的宽 VDD 工作范围 | 系统设计具有灵活性 |
| –40°C 至 140°C 的宽工作温度范围 (请参阅节 6.5) | |
| VDD UVLO 保护 | 在 UVLO 条件下,输出保持低电平,从而确保上电和断电时实现可预测的无干扰运行 |
| 当输入引脚 (INx) 处于悬空状态时,输出保持低电平 | 安全功能,在通过安全认证期间的异常情况测试时尤其有用 |
| 当使能引脚 (ENx) 处于悬空状态时,输出启用 | 在引脚 1 和引脚 8 处于悬空状态的设计中,与 TI 的 UCC2732X 系列产品引脚对引脚兼容 |
| 具有宽迟滞的 CMOS/TTL 兼容输入和使能阈值 | 具有增强的抗噪性能,同时保持与微控制器逻辑电平输入信号(3.3V、5V)的兼容性,并针对数字电源进行了优化 |
| 输入和使能引脚能够处理不受 VDD 引脚偏置电压限制的电压电平 | 系统简化,尤其是涉及辅助偏置电源架构时 |