ZHCSN25A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| IDD | VDD 静态电流 | VLI = VHI = 0 | 0.36 | 0.45 | mA | |
| IDDO | VDD 工作电流 | f = 500kHz,CLOAD = 0 | 2.2 | 4.5 | mA | |
| IHB | HB 静态电流 | VLI = VHI = 0V | 0.2 | 0.4 | mA | |
| IHBO | HB 工作电流 | f = 500kHz,CLOAD = 0 | 2.5 | 4 | mA | |
| IHBS | HB 至 VSS 静态电流 | VHS = VHB = 100V | 5.0 | 50 | μA | |
| IHBSO | HB 至 VSS 工作电流(1) | f = 500kHz,CLOAD = 0 | 0.1 | mA | ||
| IDD_DIS | 禁用驱动器时 IDD | VEN = 0 | 7.0 | μA | ||
| 使能 | ||||||
| VEN | EN 引脚上用于启用驱动器的电压阈值 | 1.54 | 2.0 | V | ||
| VDIS | EN 引脚上用于禁用驱动器的电压阈值 | 0.7 | 1.21 | V | ||
| VENHYS | 使能引脚迟滞 | 0.3 | V | |||
| REN | EN 引脚内部下拉电阻 | 250 | kΩ | |||
| 输入 | ||||||
| VHIT | 输入上升阈值(HI 和 LI) | 1.9 | 2.1 | 2.4 | V | |
| VLIT | 输入下降阈值(HI 和 LI) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | V | |
| VIHYS | 输入电压迟滞(HI 和 LI) | 1.0 | V | |||
| RIN | 输入下拉电阻(HI 和 LI) | 100 | 250 | 350 | kΩ | |
| 欠压锁定保护 (UVLO) | ||||||
| VDDR | VDD 上升阈值 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | V | |
| VDDF | VDD 下降阈值 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | V | |
| VDDHYS | VDD 阈值迟滞 | 0.5 | V | |||
| VHBR | 以 HS 引脚为基准的 HB 上升阈值 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | V | |
| VHBF | 以 HS 引脚为基准的 HB 下降阈值 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | V | |
| VHBHYS | HB 阈值迟滞 | 0.5 | V | |||
| 自举二极管 | ||||||
| VF | 低电流正向电压 | IVDD-HB = 100μA | 0.65 | 0.85 | V | |
| VFI | 高电流正向电压 | IVDD-HB = 80mA | 0.85 | 1.0 | V | |
| RD | 动态电阻,ΔVF/ΔI | IVDD-HB = 100mA 和 80mA | 1.5 | 2.5 | Ω | |
| LO 栅极驱动器 | ||||||
| VLOL | 低电平输出电压 | ILO = 100mA | 0.085 | 0.4 | V | |
| VLOH | 高电平输出电压 | ILO = -100mA,VLOH = VDD – VLO | 0.13 | 0.42 | V | |
| 峰值上拉电流(1) | VLO = 0V | 3.0 | A | |||
| 峰值下拉电流(1) | VLO = 12V | 3.0 | A | |||
| HO 栅极驱动器 | ||||||
| VHOL | 低电平输出电压 | IHO = 100mA | 0.1 | 0.4 | V | |
| VHOH | 高电平输出电压 | IHO = –100mA,VHOH = VHB- VHO | 0.13 | 0.42 | V | |
| 峰值上拉电流(1) | VHO = 0V | 3.0 | A | |||
| 峰值下拉电流(1) | VHO = 12V | 3.0 | A | |||