ZHCSPL3A October 2023 – December 2023 UCC25660
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
HV,HS | 输入电压 | 640 | V | ||
VVCCP | 电源电压 | 15 | 18.5 | V | |
HB - HS | 驱动器自举电压 | 10 | 14 | 17.5 | V |
CB | 从 HB 到 HS 的陶瓷旁路电容器 | 0.1 | 5 | µF | |
CVCCP | VCCP 引脚去耦电容器 | 33 | 470 | µF | |
IVCCPMAX | VCCP 的最大输入电流 | 100 | mA | ||
TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |