ZHCSNW1A May 2021 – November 2021 TXU0304
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCCI | VCCO | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 125°C | ||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| TMAX - 最大数据速率 | 50% 占空比输入 单通道开关 20% 脉冲 > 0.7*VCCO 20% 脉冲 < 0.3*VCCO |
上行转换 | 3.0 V 至 3.6V | 4.5 V 至 5.5 V | 200 | Mbps | ||
| 1.65 V 至 1.95 V | 4.5 V 至 5.5 V | 150 | ||||||
| 1.1 V 至 1.3 V | 4.5 V 至 5.5 V | 30 | ||||||
| 1.65 V 至 1.95 V | 3.0 V 至 3.6V | 100 | ||||||
| 1.1 V 至 1.3 V | 3.0 V 至 3.6V | 30 | ||||||
| 1.1 V 至 1.3 V | 1.65 V 至 1.95 V | 20 | ||||||
| 下行转换 | 4.5 V 至 5.5 V | 3.0 V 至 3.6V | 125 | |||||
| 4.5 V 至 5.5 V | 1.65 V 至 1.95 V | 50 | ||||||
| 4.5 V 至 5.5 V | 1.1 V 至 1.3 V | 10 | ||||||
| 3.0 V 至 3.6V | 1.65 V 至 1.95 V | 50 | ||||||
| 3.0 V 至 3.6V | 1.1 V 至 1.3 V | 10 | ||||||
| 1.65 V 至 1.95 V | 1.1 V 至 1.3 V | 10 | ||||||
| tsk - 输出偏斜 | 上升沿或下降沿上任何开关输出之间的计时偏斜 | 上行转换 | 3.0 V 至 3.6V | 4.5 V 至 5.5 V | 3 | ns | ||
| 1.65 V 至 1.95 V | 4.5 V 至 5.5 V | 10 | ||||||
| 1.1 V 至 1.3 V | 4.5 V 至 5.5 V | 42 | ||||||
| 1.65 V 至 1.95 V | 3.0 V 至 3.6V | 8 | ||||||
| 1.1 V 至 1.3 V | 3.0 V 至 3.6V | 42 | ||||||
| 1.1 V 至 1.3 V | 1.65 V 至 1.95 V | 45 | ||||||
| 下行转换 | 4.5 V 至 5.5 V | 3.0 V 至 3.6V | 3 | |||||
| 4.5 V 至 5.5 V | 1.65 V 至 1.95 V | 10 | ||||||
| 4.5 V 至 5.5 V | 1.1 V 至 1.3 V | 42 | ||||||
| 3.0 V 至 3.6V | 1.65 V 至 1.95 V | 8 | ||||||
| 3.0 V 至 3.6V | 1.1 V 至 1.3 V | 42 | ||||||
| 1.65 V 至 1.95 V | 1.1 V 至 1.3 V | 45 | ||||||