ZHCSNW1A May 2021 – November 2021 TXU0304
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 电源电压 (VCCB = VCCA) | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 ± 0.1V | 1.5 ± 0.1V | 1.8 ± 0.15V | 2.5 ± 0.2V | 3.3 ± 0.3V | 5.0 ± 0.5V | ||||
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||
| CpdA(2) | A 到 B:输出已启用 | A 端口 CL = 0、RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1ns | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | pF |
| A 到 B:输出已禁用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| B 到 A:输出已启用 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | |||
| B 到 A:输出已禁用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| CpdB(3) | A 到 B:输出已启用 | B 端口 CL = 0、RL = 开路 f = 10MHz trise = tfall = 1ns | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | pF |
| A 到 B:输出已禁用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| B 到 A:输出已启用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| B 到 A:输出已禁用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||